17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス
ミスミ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
  • <
  • >

カラーバケツバーキュートプラス(HACCP対応)

通常単価(税別)
6,191円~7,739円
税込単価
6,810円~8,513円
通常出荷日:1日目

【特長】・側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです【用途】・液体の...

詳細を確認
  • 耐熱温度(℃)
    120
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

高さ(mm)

色

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
320
320
白
15
4513841022125
1082.000
195-3992
PP(ポリプロピレン)
1個
320
320
青
15
4513841022132
1060.000
195-3993
PP(本体)
1個
320
320
赤
15
4513841022149
1060.000
195-3994
PP(本体)
1個
320
320
黄
15
4513841022156
1060.000
195-3995
PP(本体)
1個
320
320
緑
15
4513841022163
1060.000
195-3996
PP(本体)
1個
270
270
白
9
4513841022170
635.000
195-3997
PP(ポリプロピレン)
1個
270
270
青
9
4513841022187
650.000
195-3998
PP(本体)
1個
270
270
赤
9
4513841022194
650.000
195-3999
PP(本体)
1個
270
270
黄
9
4513841022200
650.000
195-4000
PP(本体)
1個
270
270
緑
9
4513841022217
650.000
195-4001
PP(本体)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,753円
( 7,428円 )
1日目
7,739円
( 8,513円 )
1日目
7,739円
( 8,513円 )
1日目
7,739円
( 8,513円 )
1日目
7,739円
( 8,513円 )
1日目
6,191円
( 6,810円 )
1日目
6,191円
( 6,810円 )
1日目
6,191円
( 6,810円 )
1日目
6,191円
( 6,810円 )
1日目
6,191円
( 6,810円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです
【用途】
・液体の移動に
【材質】
・PP(ポリプロピレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーバケツバーキュートプラス(HACCP対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーバケツバーキュートプラス(HACCP対応)
ポリ点眼瓶〈PE製〉未滅菌 2号 原色キャップ 赤(100本入)
ナルゲン 洗浄瓶 2401-0500 500ml
サンコー サンショップトレー33L 赤
シール容器 容量 570ml~2100ml
マルチ洗浄瓶 17002C 1000ml 青
メーカーバーテックコクゴ三商三甲アズワンコクゴ
通常価格6,191円-2,326円1,502円1,317円1,128円 -993円
通常出荷日1日目8日目4日目6日目4日目8日目
耐熱温度(℃)120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト