ファクトリーサプライ用品技術窓口

メールクリーン 505EX 18L

通常単価(税別)
15,898円
税込単価
17,488円
通常出荷日:19日目

【特長】・海上での流出油処理剤として使用できます・水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材(ケミカル用)
  • トラスココード
    676-6543
  • 容量(L)
    18
  • JANコード
    4985329223223
  • 質量(g)
    15200.0
  • 材質1
    パラフィン系溶剤、石油系炭化水素、非イオン系界面活性剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

022322
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

022322の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材(ケミカル用)
トラスココード
676-6543
容量(L)
18
JANコード
4985329223223
質量(g)
15200.0
材質1
パラフィン系溶剤、石油系炭化水素、非イオン系界面活性剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
022322
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,898円
( 17,488円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・海上での流出油処理剤として使用できます
・水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です
【用途】
・油流出時の処理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メールクリーン 505EX 18Lの型番022322のページです。 型番022322に関する仕様情報を記載しております。
メールクリーン 505EX 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メールクリーン 505EX 18L
水溶性油処理剤クリアー 4L
オイルハンター ロールタイプ
オイルゲットJ
アースクリーン
クリーンシート(吸水タイプ)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)アズワンアズワン
通常価格15,898円4,504円27,927円8,601円 -12,866円2,209円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目
商品タイプ吸収材(ケミカル用)-ロール--シート
トラスココード676-6543-677-3390---
容量(L)18-----
JANコード4985329223223-4985329109879---
質量(g)15200.0-1280.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました