ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アイリスオーヤマ IRIS ステンレス室内物干し ホワイト |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】 |
【特長】
・食材を干す時は虫除けになり衛生的です
・未使用時は折りたたみができます
【用途】
・魚や野菜、食器等の乾燥に
【材質】
・ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

アサヒペン
金属みがき ピカピカン
4.7通常価格(税別):736円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円