ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

グリースクリーナー

通常単価(税別)
1,514
税込単価
1,665
通常出荷日:1日目

【特長】・グリースやシリコーンオイルの除去に優れたグリースクリーナーです・刺激臭がなく、低臭気です【用...

詳細を確認

型番:

GLS420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GLS420の仕様・寸法情報

タイプ
スプレー
無色透明
容量(ml)
420
JANコード
4931442441006
質量(g)
265.000
トラスココード
835-4201
材質1
主成分:炭化水素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GLS420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,514
( 1,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリースやシリコーンオイルの除去に優れたグリースクリーナーです
・刺激臭がなく、低臭気です
【用途】
・金属加工熱処理後の切削油などの洗浄に
【材質】
・主成分:炭化水素

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースクリーナーの型番GLS420のページです。 型番GLS420に関する仕様情報を記載しております。
グリースクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースクリーナー
パーツ&ブレーキクリーナー
ステンレスクリーナー
840ml パーツクリーナー
クリーナー30/クリーナー30 PRO
ブレーキクリーナー ブレークリーン
メーカーサンハヤトイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山エスコスリーエムジャパン呉工業
通常価格1,514694993880 -1,085 -882 -
通常出荷日1日目19日目1日目1日目1日目1日目
タイプスプレー-----
無色透明-----
容量(ml)420-----
JANコード4931442441006-----
質量(g)265.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト