ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ボトル

通常単価(税別)
4,608
税込単価
5,069
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイパーで集めた結露をボトル内に貯めることができます【用途】・天井や壁の結露取りに【材質】・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4513841021852
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    195-4045
  • 材質1
    アルミニウム合金
  • 長さ(mm)
    250
  • 幅(mm)
    80
  • 詳細タイプ
    専用ボトル

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

型番:

69000427
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69000427の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4513841021852
質量(g)
250.000
トラスココード
195-4045
材質1
アルミニウム合金
長さ(mm)
250
幅(mm)
80
詳細タイプ
専用ボトル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
69000427
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,608
( 5,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイパーで集めた結露をボトル内に貯めることができます
【用途】
・天井や壁の結露取りに
【材質】
・アルミニウム合金

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ボトルの型番69000427のページです。 型番69000427に関する仕様情報を記載しております。
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ボトル
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル 白
ポリ三つ手塵取り スキーパーL
Daily Clean 庭箒(PP)
フレキシロッダー
カンツール 多重ワイヤー 10mmX20m
メーカーバーテックバーテック土井金属山崎産業カンツールカンツール
通常価格4,60814,4721,305574 -96,199 -107,711
通常出荷日1日目1日目4日目5日目1日目〜8日目
その他オプションオプション----
JANコード4513841021852-----
質量(g)250.000250.000----
トラスココード195-4045-----
材質1アルミニウム合金アルミニウム合金----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました