17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル 白

通常単価(税別)
14,472
税込単価
15,919
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンディタイプにて結露を集めて捨てられる箱型タイプです【用途】・天井や壁の結露取りに【材質】...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    250.000
  • 材質1
    アルミニウム合金
  • 長さ(mm)
    1280~2000
  • 詳細タイプ
    専用ハンドル

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
  • 商品画像は69498282型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4513841021814
195-3987
1個
4513841021821
195-3988
1個
4513841021838
195-3989
1個
4513841021845
195-3990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,472
( 15,919 )
1日目
14,472
( 15,919 )
1日目
14,472
( 15,919 )
1日目
14,472
( 15,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプにて結露を集めて捨てられる箱型タイプです
【用途】
・天井や壁の結露取りに
【材質】
・アルミニウム合金

ご注意

  • バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
  • 商品画像は69498282型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーキュートプラス結露取りワイパー 専用ハンドル 白
Vikan ハンドル 29755
ポリ三つ手塵取り スキーパーL
Daily Clean 庭箒(PP)
フレキシロッダー
アサダ 異径ワイヤ φ16mmメス×φ22mmオス
メーカーバーテックVikan土井金属山崎産業カンツールローデンベルガー
通常価格14,47212,8491,305574 -96,199 -18,875
通常出荷日1日目4日目4日目5日目1日目〜6日目
その他オプション-----
質量(g)250.000-----
材質1アルミニウム合金-----
長さ(mm)1280~2000-----
詳細タイプ専用ハンドル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト