ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークペールEX 18L型

通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円
通常出荷日:1日目

【特長】・リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です【用途】・建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の...

詳細を確認
  • 容量(L)
    10~19
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    本体
  • 容量詳細 (L)
    18
  • JANコード
    4970925311573
  • 高さ(mm)
    360
  • 色
    ホワイト
  • 質量(g)
    760
  • トラスココード
    373-4086
  • 材質詳細
    ポリプロピレン
  • 外径 (mm)
    296

ご注意

  • 耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃です。
  • 衛星対応品ではありませんので、直接口にする飲料等の保存には適しません。
  • シンナー等には使用ができません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

311573
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

311573の仕様・寸法情報

容量(L)
10~19
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
容量詳細(L)
18
JANコード
4970925311573
高さ(mm)
360
色
ホワイト
質量(g)
760
トラスココード
373-4086
材質詳細
ポリプロピレン
外径(mm)
296
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
311573
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520円
( 1,672円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルな価格で、大変便利な多用途容器です
【用途】
・建築材料の攪拌作業、農薬などの薬剤の調合、水まきや清掃作業、農作物や資材の収穫・運搬作業に最適です
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃です。
  • 衛星対応品ではありませんので、直接口にする飲料等の保存には適しません。
  • シンナー等には使用ができません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークペールEX 18L型の型番311573のページです。 型番311573に関する仕様情報を記載しております。
ワークペールEX 18L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークペールEX 18L型
ステンレス缶スタンド丸缶用
サンペール#20R 本体/フタ 白
サンペールK#21本体/フタ
サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白
小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ
メーカーアサヒペンDAIICHIINDUSTRY三甲三甲三甲DICプラスチック
通常価格1,520円75,582円 -2,361円4,221円2,714円 -1,590円
通常出荷日1日目11日目8日目8日目8日目1日目〜
容量(L)10~19----~9
材質プラスチック-プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
商品タイプ本体-関連用品--本体
容量詳細(L)18-----
JANコード4970925311573-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました