ファクトリーサプライ用品技術窓口

突ぱり棒便利ポール

通常単価(税別)
1,412円
税込単価
1,553円
通常出荷日:1日目

【特長】・2段バネで、狭い範囲の取り付けから広い範囲の取り付けまで安定して取り付けできます・スマートポ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
木調
4977612155908
380-5024
パイプ:鉄・塩ビ被覆仕上げ
1個
ホワイト
4977612155809
380-5027
パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,412円
( 1,553円 )
1日目
1,412円
( 1,553円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段バネで、狭い範囲の取り付けから広い範囲の取り付けまで安定して取り付けできます
・スマートポールよりキャップが大きくなり、より安定した取り付けができます
・ネジ・釘不要・取り付け取り外しが簡単です
【材質】
・樹脂部品:PE樹脂・合成ゴム
・バネ:鉄・防錆油処理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突ぱり棒便利ポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突ぱり棒便利ポール
突ぱり棒スマートポール
注意喚起ポール ようじん棒
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
ミツギロン バリケードポール
パーテーション用ポール PARシリーズ
メーカーHEIANSHINDOHEIANSHINDOアラオトラスコ中山ミツギロン工業アズワン
通常価格1,412円562円 -10,746円2,307円7,234円19,478円 -
通常出荷日1日目1日目5日目4日目5日目15日目〜
商品タイプ転倒防止伸縮棒転倒防止伸縮棒----
色その他その他----
固定タイプシングル形シングル形----
奥行(mm)2222----
耐荷重(kg)5~1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト