ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット式見出しプレート MGP【10個入り】

通常単価(税別)
1,477円~2,231円
税込単価
1,625円~2,454円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです・切り込みがついているので、ラベルの出し入れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シートタイプ
  • 材質1
    マグネットシート
  • 材質2
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 材質3
    紙
  • パック入数(枚)
    10
  • 規格
    中紙入

ご注意

  • 高温多湿での保管は避けて下さい。
  • 70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
ブラック
4550414333608
557-9382
65
80
25
1パック

10個入り

ブラック
4550414333592
557-9385
100
110
25
1パック

10個入り

ブルー
4550414333653
557-9386
150
150
30
1パック

10個入り

ブラック
4550414333646
557-9381
150
150
30
1パック

10個入り

レッド
4550414333660
557-9379
150
150
30
1パック

10個入り

イエロー
4550414333677
557-9383
150
150
30
1パック

10個入り

ブラック
4550414333615
557-9387
110
80
40
1パック

10個入り

ブラック
4550414288038
573-3779
150
110
40
1パック

10個入り

ホワイト
4550414333639
557-9378
150
95
61
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,477円
( 1,625円 )
1日目
1,960円
( 2,156円 )
1日目
2,231円
( 2,454円 )
1日目
2,231円
( 2,454円 )
1日目
2,231円
( 2,454円 )
1日目
2,231円
( 2,454円 )
1日目
2,019円
( 2,221円 )
1日目
2,231円
( 2,454円 )
1日目
1,516円
( 1,668円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです
・切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます
【用途】
・スチール製品の引出見出しに
・スチールラックの棚番号、収納品の表示に
・ロッカー、キャビネットなどの名札に
・商品棚の価格表示に
【材質】
・マグネットシート
・ポリ塩化ビニル(PVC)
・紙

ご注意

  • 高温多湿での保管は避けて下さい。
  • 70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式見出しプレート MGPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット式見出しプレート MGP
マグネット軟質カードケース
マグネットタックシート(粘着剤付)
マグネット取付式ロールシート
マグネットポケット(MGP-)
強力マグネットピン 保護シート付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,477円-1,484円1,092円10,567円654円 -2,707円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートタイプ-シートタイプシートタイプ-マグホルダー
材質1マグネットシートマグネットシート異方性マグネットシートケース:アルミマグネットシート本体:スチール
材質2ポリ塩化ビニル(PVC)軟質塩化ビニルアクリル系粘着剤シート:ポリエステルポリ塩化ビニル(PVC)マグネット部:ネオジム磁石
厚さ(mm)1.20.41.5-0.8-
材質3紙---紙-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト