ファクトリーサプライ用品技術窓口

突ぱり棒スマートポール

通常単価(税別)
562円~663円
税込単価
618円~729円
通常出荷日:1日目

【特長】・低価格のバネポールです・取り付け、取り外し自由です【用途】・目隠しカーテン、暖簾、カフェカー...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • 耐荷重(kg)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

耐荷重(kg)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
木調
7~3
420~660
4977612183055
73.0
380-4982
パイプ:鉄・塩ビ被覆仕上げ
1個
木調
5~2
660~1100
4977612183109
130.0
380-4962
パイプ:鉄・塩ビ被覆仕上げ
1個
ホワイト
7~3
420~660
4977612182058
73.0
380-5021
パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
1個
ホワイト
5~2
660~1100
4977612182102
130.0
380-4970
パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562円
( 618円 )
1日目
611円
( 672円 )
1日目
663円
( 729円 )
1日目
617円
( 679円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格のバネポールです
・取り付け、取り外し自由です
【用途】
・目隠しカーテン、暖簾、カフェカーテンなどに
【材質】
・樹脂部品:PE樹脂・合成ゴム
・バネ:鉄・防錆油処理

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突ぱり棒スマートポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突ぱり棒スマートポール
突ぱり棒便利ポール
注意喚起ポール ようじん棒
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
ミツギロン バリケードポール
パーテーション用ポール PARシリーズ
メーカーHEIANSHINDOHEIANSHINDOアラオトラスコ中山ミツギロン工業アズワン
通常価格562円-1,412円10,746円2,307円7,234円20,693円 -
通常出荷日1日目1日目5日目4日目5日目15日目〜
商品タイプ転倒防止伸縮棒転倒防止伸縮棒----
色その他その他----
固定タイプシングル形シングル形----
奥行(mm)2222----
材質2樹脂部品:PE樹脂・合成ゴム樹脂部品:PE樹脂・合成ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト