ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトORPメータ

  • 商品タイプ
    水質計
  • 用途
    水質調査 / 土壌
  • 測定精度
    ±2mV(計器再現性)
  • 測定範囲
    -1000~1000mV
  • JANコード
    4540565010893
  • トラスココード
    660-0371
  • 分解能
    1mV
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    29
  • 幅(mm)
    164
  • 質量(g)
    50
  • セット内容・付属品
    メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書
  • 採水量
    0.3mL以上(サンプリングシートBを使用すると0.05mLから測定可能です。)
  • 電源
    コイン型リチウム電池 3V(CR2032)×2個(付属)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3200965260
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3200965260の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
用途
水質調査 / 土壌
測定精度
±2mV(計器再現性)
測定範囲
-1000~1000mV
JANコード
4540565010893
トラスココード
660-0371
分解能
1mV
奥行(mm)
29
高さ(mm)
29
幅(mm)
164
質量(g)
50
セット内容・付属品
メータ、センサ(S080-ORP)、保管ケース、スポイト、研磨セット(研磨剤付綿棒×1本)、ORP標準液(225mV)14ml、サンプリングシート×5枚、取扱説明書
採水量
0.3mL以上(サンプリングシートBを使用すると0.05mLから測定可能です。)
電源
コイン型リチウム電池 3V(CR2032)×2個(付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3200965260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,047円
( 35,252円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・堀場の技術・ノウハウを凝縮した平面センサへ滴下するだけの微量測定です
・バックライト機能搭載により、液晶画面の機能性向上しました
・わずか0.3mlから測定可能、サンプル標準液の消費量を節約できます
・屋内外問わず、幅広い用途に対応します
【用途】
・環境水、排水、土壌などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトORPメータの型番3200965260のページです。 型番3200965260に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトORPメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトORPメータ
スタンダード卓上型pH・電気伝導率計(ガラスpH電極セット)
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
コンパクトPHメータ
フィールド型ポータブル水質計
コンパクトpHメータ
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所タスコ
通常価格32,047円302,614円201,853円23,314円 -69,614円 -31,943円 -
通常出荷日5日目4日目19日目1日目1日目〜11日目
商品タイプ水質計-----
用途水質調査 / 土壌-----
測定精度±2mV(計器再現性)-----
測定範囲-1000~1000mV-----
JANコード4540565010893-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました