17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アリエール ジェルボール4D【39個入り】

通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323
通常出荷日:1日目

【特長】・洗浄力はそのままに、アリエールフリー香りを抑えた微香タイプ、ジェルボールタイプです・すすぎ1...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ジェル
  • JANコード
    4987176062369
  • 質量(g)
    741.000
  • トラスココード
    454-9626
  • 材質1
    界面活性剤(69%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純せっけん分(脂肪酸塩))、安定化剤(プロピレングリコール)、分散剤、金属封鎖剤、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤
  • 香り
    微香
  • 容量(g)
    741
  • 液性
    中性

型番:

062369
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (39個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

062369の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ジェル
JANコード
4987176062369
質量(g)
741.000
トラスココード
454-9626
材質1
界面活性剤(69%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純せっけん分(脂肪酸塩))、安定化剤(プロピレングリコール)、分散剤、金属封鎖剤、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤
香り
微香
容量(g)
741
液性
中性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
062369
最小発注数量
1パック

39個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,112
( 2,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄力はそのままに、アリエールフリー香りを抑えた微香タイプ、ジェルボールタイプです
・すすぎ1回洗濯槽のカビ防止漂白剤なしでも一発洗浄です
・汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります
・洗濯槽クリーナーなしでカビ対策OKです
・漂白剤なしでも一発洗浄します
・ドラム式OKです
・着色料漂白剤0%です
・※着色料は無配合ですが 生産設備が他の洗剤と共用のため微量に検出されることがあります
【用途】
・衣料洗濯用合成洗剤に
・綿、麻、合成繊維用
【材質】
・界面活性剤(69%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純せっけん分(脂肪酸塩))、安定化剤(プロピレングリコール)、分散剤、金属封鎖剤、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリエール ジェルボール4Dの型番062369のページです。 型番062369に関する仕様情報を記載しております。
アリエール ジェルボール4Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリエール ジェルボール4D
ジョイ W除菌 詰め替え
真空ポンプ洗浄剤 MH929 4L
油分散洗浄剤 BY-FAR Z-MV 4kg
アズマジックコゲ取り洗剤
門型洗車機専用K撥水コート
メーカーP&GP&G三商グリーンクロスアズマ工業古河薬品工業
通常価格2,1121,54913,93414,0772,37115,900
通常出荷日1日目5日目2日目11日目11日目4日目
詳細タイプジェル-----
JANコード49871760623694987176290120----
質量(g)741.0001392.000----
トラスココード454-9626692-2646----
材質1界面活性剤(69%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純せっけん分(脂肪酸塩))、安定化剤(プロピレングリコール)、分散剤、金属封鎖剤、水軟化剤、酵素、蛍光増白剤界面活性剤(25% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキルグリコシド)、安定化剤、粘度調整剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました