17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

通常粘着マット 青

通常単価(税別)
1,7802,188
税込単価
1,9582,407
通常出荷日:1日目

【特長】・通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します・溝のある靴底に適しています【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 幅(mm)
    600
  • シート入数(枚)
    30
  • フィルム厚さ(mm)
    0.045
  • 材質1
    基材:ポリエチレン
  • 材質2
    粘着:アクリル系
  • 仕様
    ナンバリングタブ付(カウントダウン)

ご注意

  • 必ず平置きで保管してください。
  • 多少シワが入る事がありますが良品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1200
4580168553472
900.0
492-8317
1個
900
4580168553441
680.0
492-8316
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,188
( 2,407 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常粘着IVY9200は確実にシューズのゴミを転写、除去します
・溝のある靴底に適しています
【用途】
・靴底の除塵、異物混入防止対策
・工場内一般環境、クリーンルーム出入口

ご注意

  • 必ず平置きで保管してください。
  • 多少シワが入る事がありますが良品となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通常粘着マット 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通常粘着マット 青
TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青
テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚
粘着マットシート BS 青(60枚層)
粘着マット
ゴムマット
メーカーIVYトラスコ中山テラモトテラモト東京硝子器械エスコ
通常価格1,780-797109,62115,277 -16,352 -12,224 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目9日目1日目〜
商品タイプクリーンマットノンスリップマット-クリーンマットクリーンマット-
形状シートタイプロールタイプ-シートタイプ--
厚さ(mm)1.5-----
-----
幅(mm)600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト