ファクトリーサプライ用品技術窓口

エルボックスシステム交換用パーツ

通常単価(税別)
556円~1,389円
税込単価
612円~1,528円
通常出荷日:1日目

【特長】・エルボックスシステム交換用パーツです・1600A01925:L-BOXX 102N型ボックス...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 本体型番

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体型番

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
ハンドル
3165140980524
194-8988
10
1個
フロントハンドル(L-BOXX102N、136N用)
3165140980531
194-8989
50
1個
ラッチ
3165140980500
194-8990
45
1個
連結クランプ
3165140980517
194-8991
61
1個
スタッキング
3165140980548
194-8992
10
1個
フロントハンドル(L-BOXX238N、374N用)
4059952507101
194-8993
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389円
( 1,528円 )
1日目
1,026円
( 1,129円 )
1日目
1,389円
( 1,528円 )
1日目
957円
( 1,053円 )
1日目
556円
( 612円 )
1日目
1,151円
( 1,266円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルボックスシステム交換用パーツです
・1600A01925:L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ハンドルです
・1600A01927:L-BOXX 102N型ボックスS用フロントハンドルです
・1600A01929:L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用ラッチです
・1600A0192B:L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用連結クランプです
・1600A0192D:L-BOXX 102N型ボックスS、L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用スタッキングです
・1600A0192F:L-BOXX 238N型ボックスL、L-BOXX 374N型ボックスLL用フロントハンドルです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルボックスシステム交換用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルボックスシステム交換用パーツ
パーツケース付ツールボックス
PACKOUT ツールボックス用オプション
パーツケース付ツールボックス 190L-3
引き出し収納用オプション
PACKOUT コンテナ用オプション
メーカーボッシュHAZETミルウォーキー(MILWAUKEE)HAZETミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格556円-20,421円4,236円23,638円3,538円 -3,737円
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目1日目
対応商品工具箱・ツールボックス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト