ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
パーツケース(可動仕切タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
トラスコ中山
通常価格(税別):6,474円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高い...
詳細を確認【特長】
・唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです
・たたんだ時も手を挟まない安全設計です
・合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました
・より安心の設営のため、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています
・オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい
・テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ
・アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです
【用途】
・日除け
・休憩用テント
・運動会
・各種イベント
・現場休憩用
【材質】
・天幕:ポリエステルターポリン
・フレーム:アルミパイプ(アルマイト処理済)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リス
GKタライ
0通常価格(税別):1,734円~

ダイライト
角槽用オプション
0通常価格(税別):5,796円~

新輝合成
トンボタライ
0通常価格(税別):1,166円~

三甲
サンコータル台車
0通常価格(税別):15,141円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~