ファクトリーサプライ用品技術窓口

防寒ヒートフェイスマスク

通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円
通常出荷日:1日目

【特長】・シーンに合わせて6通りの使い方ができます・ポリエステル起毛で暖かいです・薄手で軽くフィットし...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT561H-BLGY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT561H-BLGYの仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
灰
サイズ
フリー
メイン素材
ポリエステル、ポリウレタン
耐久撥水加工
なし
帯電防止素材
なし
詳細タイプ
防寒ヒートフェイスマスク
色詳細
ブルーグレイ
JANコード
4571200293746
トラスココード
337-3187
質量(g)
49.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT561H-BLGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560円
( 1,716円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーンに合わせて6通りの使い方ができます
・ポリエステル起毛で暖かいです
・薄手で軽くフィットします
【用途】
・寒冷地での作業

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒ヒートフェイスマスクの型番FT561H-BLGYのページです。 型番FT561H-BLGYに関する仕様情報を記載しております。
防寒ヒートフェイスマスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防寒ヒートフェイスマスク
防寒ヒートネックウォーマー
防寒ブルゾン
防寒コート
防寒着 防寒パンツ
防寒着 防寒靴下
メーカーミドリ安全ミドリ安全コーコス信岡コーコス信岡トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,560円1,426円7,750円7,999円 -5,069円1,208円
通常出荷日1日目1日目5日目〜5日目〜2日目1日目
商品分類その他その他ブルゾンコートパンツその他
色(系統)灰黒--黒黒
サイズフリーフリー----
メイン素材ポリエステル、ポリウレタンポリエステル、ポリウレタンポリエステルポリエステル表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%アクリル、ポリエステル、ウール
耐久撥水加工なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました