ファクトリーサプライ用品技術窓口

たまひも収納ケース 替刃

通常単価(税別)
568円
税込単価
625円
通常出荷日:7日目

【特長】・玉紐収納ケース用替え刃です【仕様】・サイズ:幅40×奥行25×高さ5mm

  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    5
  • 幅(mm)
    40
  • JANコード
    4977425405122
  • 質量(g)
    3.500
  • トラスココード
    618-9496

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

405122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

405122の仕様・寸法情報

材質
その他
その他
オプション
奥行(mm)
25
高さ(mm)
5
幅(mm)
40
JANコード
4977425405122
質量(g)
3.500
トラスココード
618-9496

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
405122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉紐収納ケース用替え刃です
【仕様】
・サイズ:幅40×奥行25×高さ5mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たまひも収納ケース 替刃の型番405122のページです。 型番405122に関する仕様情報を記載しております。
たまひも収納ケース 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たまひも収納ケース 替刃
ひも収納ボックス
PPひも
エコひも
[ナイロン製]ひも
ひもマイカロンミニ
メーカーHIMARAYA KAGAKUユタカメイクミスミ宮島化学工業エスコ石本マオラン
通常価格568円689円 -1,348円 -690円1,337円 -1,486円
通常出荷日7日目1日目〜在庫品1日目9日目1日目〜1日目
材質その他ポリプロピレン(PP)-その他その他ポリプロピレン(PP)
その他オプションオプション----
奥行(mm)25-----
高さ(mm)5-----
幅(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました