ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光るマグネットフック【2個入り】

型番:

ME-H101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ME-H101の仕様・寸法情報

横(mm)
40
縦(mm)
66
色
緑
耐荷重(kg)
1
質量(g)
31.000
材質1
ABS樹脂
材質2
鋼線
材質3
異方性フェライトマグネット
材質4
鋼板
JANコード
4997634041010
トラスココード
195-1947
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ME-H101
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
830円
( 913円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光タイプのスイングマグネットフックです
・急な停電時の目印になります
・暗くなったら、光ってお知らせします
【材質】
・ABS樹脂
・鋼線
・異方性フェライトマグネット
・鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光るマグネットフックの型番ME-H101のページです。 型番ME-H101に関する仕様情報を記載しております。
光るマグネットフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光るマグネットフック
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
凸凹壁攻略 強粘着フック (熱圧着タイプ)
マグネットフックボールド (自在タイプ)
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤミツヤ
通常価格830円893円532円717円637円506円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
横(mm)4018----
縦(mm)6618----
色緑赤・黄・ピンク----
耐荷重(kg)10.5----
質量(g)31.0007.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました