ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着蓄光みちびきマット【3個入り】

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:1日目

【特長】・太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します・光の吸収・発光は何度でもくり返します・撥水加...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    3
  • ベージュ
  • 長さ(mm)
    600
  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    4973381166398
  • 質量(g)
    276.000
  • トラスココード
    250-4139
  • 材質1
    表面:ポリエステル100%
  • 材質2
    裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)

ご注意

  • 撥水加工は防水仕様ではありません。
  • 濡れたときは早めに拭きとってください。
  • 発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。
  • 一般家庭の室内蛍光灯に20分以上あてた場合、暗闇での残光時間は1~2時間です。

型番:

KO-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

KO-25の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
ベージュ
長さ(mm)
600
幅(mm)
300
JANコード
4973381166398
質量(g)
276.000
トラスココード
250-4139
材質1
表面:ポリエステル100%
材質2
裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KO-25
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します
・光の吸収・発光は何度でもくり返します
・撥水加工を施しています
・おくだけで取り付け、取り外し簡単です
・スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます
・マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレないです
・ハサミで手軽にカットできます
・薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもならないです
・掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます
・洗濯機でお洗濯できます
【材質】
・表面:ポリエステル100%
・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)

ご注意

  • 撥水加工は防水仕様ではありません。
  • 濡れたときは早めに拭きとってください。
  • 発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。
  • 一般家庭の室内蛍光灯に20分以上あてた場合、暗闇での残光時間は1~2時間です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着蓄光みちびきマットの型番KO-25のページです。 型番KO-25に関する仕様情報を記載しております。
吸着蓄光みちびきマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着蓄光みちびきマット
階段用吸着マット
吸着カーペットロールタイプ
吸着タイルカーペット
はっ水吸着ぴたマット
粘着マット
メーカーサンコーワタナベ工業ワタナベ工業OSHIMAYAワタナベ工業東京硝子器械
通常価格4,3003,031 -17,232 -1,0532,450 -16,352 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目5日目9日目
厚さ(mm)3-----
ベージュ-----
長さ(mm)600-----
幅(mm)300-----
JANコード4973381166398-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト