17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

変成シリコーンHMアルミパウチ

通常単価(税別)
1,1791,212
税込単価
1,2971,333
通常出荷日:1日目

【特長】・一成分形で施工が容易です・施工後の塗装作業が可能です(水性塗料のみ)【用途】・目地、防水シー...

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • 容量(ml)
    100
  • 硬化時間(20℃)
    指触乾燥(20℃)約60分、完全乾燥36時間
  • 質量(g)
    115
  • 材質1
    主成分:ポリエーテル
  • 乾燥時間
    7日間程度(20℃)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ホワイト
4972910507213
152-8853
-
1個
グレー
4972910507220
152-8854
-
1個
黄褐色
4972910507237
152-8850
アンバー
1個
アイボリー
4972910507244
152-8852
-
1個
4972910507251
152-8851
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,212
( 1,333 )
1日目
1,179
( 1,297 )
1日目
1,179
( 1,297 )
1日目
1,179
( 1,297 )
1日目
1,179
( 1,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一成分形で施工が容易です
・施工後の塗装作業が可能です(水性塗料のみ)
【用途】
・目地、防水シール、ヒビ割れ、亀裂、穴の接着、外壁目地充填に
【材質】
・主成分:ポリエーテル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変成シリコーンHMアルミパウチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変成シリコーンHMアルミパウチ
333ml 変成シリコーン
変成シリコーン HMNEW・LMNEW
333ml 変成シリコーン(抗菌・防カビ)
333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
変成シリコーン抗菌GooD! ホワイト 330ml
メーカーカンペハピオエスコ積水フーラーエスコエスコ積水フーラー
通常価格1,179-1,3491,227 -2,6572,1542,269
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目5日目
商品種類建築・内装用補修剤シーリング剤-シーリング剤シーリング剤-
容量(ml)100-----
硬化時間(20℃)指触乾燥(20℃)約60分、完全乾燥36時間-----
質量(g)115-----
材質1主成分:ポリエーテル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト