ファクトリーサプライ用品技術窓口

NTボックス

通常単価(税別)
716円~959円
税込単価
788円~1,055円
通常出荷日:1日目

【特長】・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです・フタに便利な目盛り付きです

  • 色
    ブラックグリーン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)高さ

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

最大収納重量(kg)

最大積載段数(段)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

容量(L)

耐荷重(kg)(積み重ね時)

最小発注数量
4991068173217
380-6466
200.0
80
160
205
94
2
10
124
159
1.5
20
1個
4991068173224
380-6465
400.0
95
349
200
111
5
8
283
158
4
40
1個
4991068173231
380-6467
400.0
165
349
200
181
5
8
278
153
7
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
1日目
827円
( 910円 )
1日目
959円
( 1,055円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです
・フタに便利な目盛り付きです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NTボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTボックス
NTボックス
SPV(耐衝撃)コンテナ
ボックスコンテナー
ボックスコンテナ フタ
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
メーカーアステージアステージアステージ三商アイリスオーヤマ三甲
通常価格716円-2,707円4,850円 -4,934円 -728円3,473円 -
通常出荷日1日目4日目11日目4日目5日目1日目〜
色ブラックグリーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト