ファクトリーサプライ用品技術窓口

PVA 超吸水タオル S

通常単価(税別)
826円
税込単価
909円
通常出荷日:1日目

【特長】・抜群の吸水性で、一度に多くの水滴を拭き取ることができる、洗車用のタオルです・優れた吸水力によ...

詳細を確認
  • タイプ
    クロス
  • JANコード
    2003000004885
  • 質量(g)
    100.0
  • トラスココード
    253-7873
  • 材質1
    PVA

型番:

2003000004885
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2003000004885の仕様・寸法情報

タイプ
クロス
JANコード
2003000004885
質量(g)
100.0
トラスココード
253-7873
材質1
PVA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2003000004885
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826円
( 909円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸水性で、一度に多くの水滴を拭き取ることができる、洗車用のタオルです
・優れた吸水力により、何度も擦る必要がなく、適度な弾力があるので、ボディに傷を付けにくく、キレイに拭き取ることができます
【材質】
・PVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVA 超吸水タオル Sの型番2003000004885のページです。 型番2003000004885に関する仕様情報を記載しております。
PVA 超吸水タオル Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVA 超吸水タオル S
PVA 超吸水タオル L
PVA超吸水クロスジャンボ
吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ
吸水クロス
吸水ワイパー
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)SK-11エスコアズマ工業ディバーシー
通常価格826円926円838円1,045円 -743円30,118円
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
タイプクロスクロス----
JANコード20030000048852003000004878----
質量(g)100.0180.0----
トラスココード253-7873254-4251----
材質1PVAPVA----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました