ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPホーキ 短柄

通常単価(税別)
628円
税込単価
691円
通常出荷日:1日目

【特長】・腰が強く、水気に強い化繊穂のホーキです・穂先に先割れ加工を施し、細かいチリ埃も掃くことができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    20
  • 長さ (mm)
    770
  • 幅 (mm)
    240
  • 質量 (g)
    180
  • 材質1
    穂:ポリプロピレン
  • 材質2
    柄:PP被覆鋼管
  • 材質3
    甲:ポリエチレン
  • JANコード
    4534374030135
  • トラスココード
    217-6932
  • ほうきタイプ詳細
    短柄ほうき

ご注意

  • 本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

030135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

030135の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
その他
奥行(mm)
20
長さ(mm)
770
幅(mm)
240
質量(g)
180
材質1
穂:ポリプロピレン
材質2
柄:PP被覆鋼管
材質3
甲:ポリエチレン
JANコード
4534374030135
トラスココード
217-6932
ほうきタイプ詳細
短柄ほうき

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
030135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰が強く、水気に強い化繊穂のホーキです
・穂先に先割れ加工を施し、細かいチリ埃も掃くことができます
・柄は軽くて丈夫な被覆鋼管を使用しています
【用途】
・屋外用ほうきとして
【材質】
・穂:ポリプロピレン
・柄:PP被覆鋼管
・甲:ポリエチレン

ご注意

  • 本品は清掃用具です、本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
  • 高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPホーキ 短柄の型番030135のページです。 型番030135に関する仕様情報を記載しております。
PPホーキ 短柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPホーキ 短柄
極太化繊ホーキ
STAND.フリースタンディングブルーム
技 PROバーサトルほうき
じょいんと伸縮柄 柄のみ
アサダ アダプタ短 ローポンプスーパープラス用
メーカーNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECH伝蔵アサダ
通常価格628円1,184円2,108円1,119円 -1,000円9,692円
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目6日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきその他-
ほうきタイプその他長ぼうき長ぼうき---
奥行(mm)203062---
長さ(mm)77014101285---
幅(mm)240350252300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました