ファクトリーサプライ用品技術窓口

極太化繊ホーキ

通常単価(税別)
1,184円
税込単価
1,302円
通常出荷日:1日目

【特長】・極太化繊穂で重いゴミ・大きなゴミ・砂利などを掃けます・ワイドな穂幅で広い場所の掃除に適してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • ほうきタイプ
    長ぼうき
  • 奥行 (mm)
    30
  • 長さ (mm)
    1410
  • 幅 (mm)
    350
  • 質量 (g)
    650
  • 材質1
    穂:ポリプロピレン
  • 材質2
    カバー:ポリエチレン
  • 材質3
    柄:竹チューブ
  • 毛長 (cm)
    25
  • JANコード
    4534374181233
  • トラスココード
    250-7718

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

181233
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

181233の仕様・寸法情報

商品タイプ
ほうき
ほうきタイプ
長ぼうき
奥行(mm)
30
長さ(mm)
1410
幅(mm)
350
質量(g)
650
材質1
穂:ポリプロピレン
材質2
カバー:ポリエチレン
材質3
柄:竹チューブ
毛長(cm)
25
JANコード
4534374181233
トラスココード
250-7718

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
181233
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184円
( 1,302円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極太化繊穂で重いゴミ・大きなゴミ・砂利などを掃けます
・ワイドな穂幅で広い場所の掃除に適しています
・水気に強くぬれ落ち葉・溝などの掃除にも適しています
【用途】
・広範囲の粗ごみ掃除用
【材質】
・穂:ポリプロピレン
・カバー:ポリエチレン
・柄:竹チューブ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極太化繊ホーキの型番181233のページです。 型番181233に関する仕様情報を記載しております。
極太化繊ホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極太化繊ホーキ
PPホーキ 短柄
STAND.フリースタンディングブルーム
技 PROバーサトルほうき
化繊ほうき極太
化繊ほうき
メーカーNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHアズマ工業アズマ工業
通常価格1,184円628円2,108円1,119円 -971円 -717円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
ほうきタイプ長ぼうきその他長ぼうき---
奥行(mm)302062---
長さ(mm)14107701285---
幅(mm)350240252300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました