ファクトリーサプライ用品技術窓口

技 PROバーサトルほうき

通常単価(税別)
1,119円~1,208円
税込単価
1,231円~1,329円
通常出荷日:5日目

【特長】・腰が強く水気にも強い、土砂から埃まで掃ける、先割加工波付毛植毛箒【用途】・屋外はき掃除用【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ほうき
  • 色
    黒
  • 幅 (mm)
    300
  • 材質1
    穂先:PVC
  • 材質2
    柄:被膜鋼管
  • 材質3
    甲:ポリプロピレン
  • 毛長 (cm)
    11

ご注意

  • 熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になる所でのご使用・保管はおやめください。
  • 劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ほうきタイプ

  • 長さ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ほうきタイプ

長さ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

ほうきタイプ詳細

最小発注数量
長ぼうき
1350
420
4534374661476
618-8230
-
1個
その他
870
360
4534374661483
620-8564
短柄ほうき
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208円
( 1,329円 )
5日目
1,119円
( 1,231円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰が強く水気にも強い、土砂から埃まで掃ける、先割加工波付毛植毛箒
【用途】
・屋外はき掃除用
【材質】
・穂先:PVC
・甲:ポリプロピレン
・柄:被膜鋼管

ご注意

  • 熱や火の近く、直射日光のあたる場所など高温になる所でのご使用・保管はおやめください。
  • 劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

技 PROバーサトルほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
技 PROバーサトルほうき
極太化繊ホーキ
PPホーキ 短柄
STAND.フリースタンディングブルーム
穂先が洗えるほうき
化繊ほうき
メーカーNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHNIPONCLEANTECHアズマ工業
通常価格1,119円-1,184円628円2,108円914円 -717円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプほうきほうきほうきほうきほうきほうき
色黒-----
幅(mm)300350240252--
材質1穂先:PVC穂:ポリプロピレン穂:ポリプロピレン毛:PET樹脂穂先:ポリプロピレン-
材質2柄:被膜鋼管カバー:ポリエチレン柄:PP被覆鋼管柄:アルミニウムカバー:ポリエチレン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト