ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
コスモビューティ 作業着専用洗剤 液体レーク |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
【特長】
・使いやすいジェルタイプです
・洗浄成分+抗菌・消臭機能の3つのパワーで作業衣の汚れをスッキリ落とします
・抗菌仕上げで部屋干しのニオイや乾きにくい生地のニオイを防ぎます
・ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します
・機械油・ガソリン・グリースなどのベトついた汚れや、ドロンコ汚れに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,657円~

ワイエステック
ノリクリンS シール・テープはがし剤
5通常価格(税別):1,007円~

エスコ
200ml めがねクリーナー/詰替用
5通常価格(税別):653円~

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,384円

トラスコ中山
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
4通常価格(税別):5,786円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):13,111円

ムラテックKDS
シンプルグリーン クリスタル4L(詰替用)
0通常価格(税別):3,828円

エスコ
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤
0通常価格(税別):3,361円~