17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様

通常単価(税別)
53,269円
税込単価
58,596円
通常出荷日:22日目

【特長】・軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです・移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999603590
  • トラスココード
    207-2324
  • 質量(g)
    13500.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 最大積載量(kg/台)
    16
  • 均等積載量(kg/段)
    上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー

型番:

HWT-SU3EL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HWT-SU3ELの仕様・寸法情報

JANコード
4989999603590
トラスココード
207-2324
質量(g)
13500.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
最大積載量(kg/台)
16
均等積載量(kg/段)
上段…5、ブックフォルダー…1、下段…10
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

型番リスト

表示件数
型番
HWT-SU3EL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,269円
( 58,596円 )
22日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです
・移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します
【用途】
・研究施設、食品工場など
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様の型番HWT-SU3ELのページです。 型番HWT-SU3ELに関する仕様情報を記載しております。
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイワークテーブル(SUS304) エラストマー車輪仕様
引出し(SUS304)
SUS304 片開きワゴン
オールステンレスPCラック
軽荷重作業台(300kg)AE型 1200X900XH740 ステンレス張り グリーン色
軽荷重立作業台(300kg)HAE型 1500X900XH900 ステンレス張り グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格53,269円36,505円98,178円118,287円92,585円117,714円
通常出荷日22日目8日目8日目8日目8日目8日目
JANコード498999960359049899995347194989999550191498999993662949899996591394989999644227
トラスココード207-2324458-8614458-9548116-2282522-2621522-2737
質量(g)13500.09300.025000190004300052000
材質1本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)---
最大積載量(kg/台)16-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました