ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型 |
|
ミスミ ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】 |
【特長】
・本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました
・クリーンルーム対応品
・クリーンパック(2重袋入り)
・静電気除去
【材質】
・シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
リストストラップ F-153
4通常価格(税別):897円~

ホーザン
アースターミナル F-126
4通常価格(税別):1,060円

ホーザン
リストストラップ F-154
4.7通常価格(税別):1,018円~

ホーザン
エクステンションコード F-160
0通常価格(税別):1,318円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,211円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~