ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパワースプレーガンクリーナー

通常単価(税別)
1,722円
税込単価
1,894円
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます・水性塗料と溶剤塗料、両方に使用...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 対応材質
    プラスチック
  • JANコード
    4550309168636
  • トラスココード
    256-8741
  • 質量(g)
    450
  • 容量(ml)
    426
  • 仕様
    エアゾール式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

26689
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

26689の仕様・寸法情報

種類
スプレー
対応材質
プラスチック
JANコード
4550309168636
トラスココード
256-8741
質量(g)
450
容量(ml)
426
仕様
エアゾール式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26689
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,722円
( 1,894円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます
・水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます
・金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です
【用途】
・スプレーガンの洗浄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワースプレーガンクリーナーの型番26689のページです。 型番26689に関する仕様情報を記載しております。
ハイパワースプレーガンクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワースプレーガンクリーナー
詰替式 パーツクリーナー専用簡易充填スプレー缶
キャブレタークリーナー420ml
αクリーナー ノンガススプレー詰替用
αクリーナーノンガススプレー ノズル付
420ml パーツクリーナー(速乾性)
メーカースリーエムジャパンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エーゼットトラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格1,722円11,854円660円 -6,558円 -1,728円1,217円
通常出荷日1日目5日目1日目〜1日目〜1日目1日目
種類スプレー関連部品スプレースプレースプレースプレー
対応材質プラスチック----プラスチック
JANコード4550309168636-----
トラスココード256-8741-----
質量(g)450-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました