ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目

【特長】・抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです・多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • シートサイズ
    B4
  • 厚さ (mm)
    0.1
  • 横 (mm)
    364
  • 透明
  • 縦 (mm)
    257
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂
  • 材質2
    剥離紙:紙
  • JANコード
    4977932251724
  • トラスココード
    244-7826

ご注意

  • 火のそばや高温になるところでは使用できません。

型番:

MGG-B4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGG-B4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
シートサイズ
B4
厚さ(mm)
0.1
横(mm)
364
透明
縦(mm)
257
材質1
本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂
材質2
剥離紙:紙
JANコード
4977932251724
トラスココード
244-7826

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGG-B4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです
・多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます
・透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます
・貼ってはがせる透明シートです
・やわらかいので曲面に貼りやすいです
【用途】
・ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に
【材質】
・本体:ポリプロピレン、アクリル樹脂
・剥離紙:紙

ご注意

  • 火のそばや高温になるところでは使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプの型番MGG-B4のページです。 型番MGG-B4に関する仕様情報を記載しております。
抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗ウイルス・抗菌テープ B4・B5タイプ
コンドル 消毒液 4L
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 つめかえ用
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ
スコッティ ウェットティシュー除菌 アルコールタイプ 詰替え用
メーカー明和グラビア山崎産業エリエールエリエール日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格1,4002,8258,49010,628637493
通常出荷日1日目1日目19日目11日目1日目1日目
商品タイプその他-----
シートサイズB4-----
厚さ(mm)0.1-----
横(mm)364-----
透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト