ファクトリーサプライ用品技術窓口

浴室洗剤

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4970190651381
  • トラスココード
    336-3003
  • 質量(g)
    495.000
  • 材質1
    界面活性剤(アルキルベタイン)・溶剤・スルファミン酸(2%)・液性:酸性
  • 容量(ml)
    400

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

651381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

651381の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4970190651381
トラスココード
336-3003
質量(g)
495.000
材質1
界面活性剤(アルキルベタイン)・溶剤・スルファミン酸(2%)・液性:酸性
容量(ml)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
651381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143
( 1,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湯アカ・水アカ・石けんカス等溶かして落とします
【用途】
・浴室洗剤用
・浴槽・浴室の床・壁・ドア・蛇口・浴室小物等に
【材質】
・界面活性剤(アルキルベタイン)・溶剤・スルファミン酸(2%)・液性:酸性

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浴室洗剤の型番651381のページです。 型番651381に関する仕様情報を記載しております。
浴室洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浴室洗剤
アズマジックコゲ取り洗剤
アズマジックカビ取り洗剤
壁紙・リビング洗剤
ウォシュナル洗たく用洗剤
洗たく用洗剤 液体レオサット
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業サラヤLION
通常価格1,1432,3711,4471,3458,2354,113
通常出荷日1日目11日目5日目11日目4日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用住居用住居用その他
JANコード4970190651381497019063307349701906513744970190622695--
トラスココード336-3003631-1469511-6636631-1476--
質量(g)495.000506.000512.000491.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました