17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型糸くずブロックネット

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:1日目

【特長】・取り替えが簡単な大型のくず取りネットです・家庭用ドライ洗剤に【材質】・ネット:ポリエステル1...

詳細を確認
  • JANコード
    4903320468481
  • 質量(g)
    106.000
  • トラスココード
    216-0730
  • 材質1
    ネット:ポリエステル100%
  • 長さ(m)
    600
  • 幅(mm)
    600

型番:

W-284
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-284の仕様・寸法情報

JANコード
4903320468481
質量(g)
106.000
トラスココード
216-0730
材質1
ネット:ポリエステル100%
長さ(m)
600
幅(mm)
600

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
W-284
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り替えが簡単な大型のくず取りネットです
・家庭用ドライ洗剤に
【材質】
・ネット:ポリエステル100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型糸くずブロックネットの型番W-284のページです。 型番W-284に関する仕様情報を記載しております。
角型糸くずブロックネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型糸くずブロックネット
激落ちくん大容量 工場用
激落ちくんキューブ
激落ちくん大容量 学校・病院用
物干し 万能ドライネット
門型洗車機専用 Kシャンプー
メーカーLECLECLECLEC土井金属古河薬品工業
通常価格1,1686,8616094,9951,508 -8,746
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4903320468481490332004802749033200425444903320048034--
質量(g)106.000690.00020.000460.000--
トラスココード216-0730250-1898216-3898250-1899--
材質1ネット:ポリエステル100% メラミンフォームメラミンフォームメラミンフォーム--
長さ(m)600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト