17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナルロッカー(コンセント付)

  • 質量(g)
    42000.0
  • 材質1
    本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢
  • タイプ
    6人用
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    357
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    415
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    322
  • 鍵
    ダイヤル錠
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠
  • 奥行(mm)
    470
  • 間口(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1125

ご注意

  • 脚はお客様で組立となります。
  • 商品画像はWPL1290E-GO型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 60日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4989999704518
207-2952
グリジオーク
1個
4989999704525
207-2953
ウォールナット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161,917円
( 178,109円 )
15日目
161,917円
( 178,109円 )
60日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリーアドレスオフィス等で使用する木製のパーソナルロッカーです
・各扉ごとに100Vコンセント2個・書類用ポスト穴付きです
【用途】
・フリーアドレスオフィスに
【材質】
・本体・台輪:プリント化粧繊維板
・フロントパネル:樹脂化粧シート
・脚:無垢

ご注意

  • 脚はお客様で組立となります。
  • 商品画像はWPL1290E-GO型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルロッカー(コンセント付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー(コンセント付)
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
パーソナルロッカー
ステンレス長靴ロッカー
女性用ロッカー LWLシリーズ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格161,917円156,131円150,988円107,399円 -194,338円 -50,488円 -
通常出荷日15日目〜19日目1日目8日目〜8日目〜8日目
質量(g)42000.054000.053000.0---
材質1本体・台輪:プリント化粧繊維板、フロントパネル:樹脂化粧シート、脚:無垢本体・台輪:プリント化粧繊維板本体・台輪:プリント化粧繊維板スチール(メラミン焼付塗装)-スチール(メラミン焼付塗装)
タイプ6人用4人用----
1マス有効内寸(mm)奥行357357357370-410
1マス有効内寸(mm)間口415415415410-260

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト