ファクトリーサプライ用品技術窓口

猫しっし

通常単価(税別)
6,323円
税込単価
6,955円
通常出荷日:1日目

【特長】・変動超音波を切り替えできて、慣れを防止します・スマートなデザインで外観を損なわず猫被害を軽減...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    108
  • 型式
    REP-600
  • 厚さ(mm)
    108
  • 色
    緑
  • 電源(V)
    乾電池
  • 内容量(g)
    320
  • 幅×長さ(mm)
    84
  • 本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
    227
  • 有効面積([[M2]])
    25
  • JANコード
    4954849356001
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    160-7628

型番:

REP-600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

REP-600の仕様・寸法情報

奥行(mm)
108
型式
REP-600
厚さ(mm)
108
色
緑
電源(V)
乾電池
内容量(g)
320
幅×長さ(mm)
84
本体寸法(mm)幅×奥行×高さ
227
有効面積([[M2]])
25
JANコード
4954849356001
質量(g)
320.000
トラスココード
160-7628

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
REP-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,323円
( 6,955円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・変動超音波を切り替えできて、慣れを防止します
・スマートなデザインで外観を損なわず猫被害を軽減できます
・防滴構造で屋外でも設置可能です
・猫の被害を超音波で軽減します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

猫しっしの型番REP-600のページです。 型番REP-600に関する仕様情報を記載しております。
猫しっしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
猫しっし
グリーンフェンスシート
タキロン トリカルネット N-29 682947
防草シート グリーン
万能ネット
ホームネット
メーカームサシペンギンエースタキロンシーアイ日本ワイドクロスユタカメイクエスコ
通常価格6,323円9,167円67,574円21,746円 -3,333円 -2,659円 -
通常出荷日1日目7日目4日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)108-----
型式REP-600-----
厚さ(mm)108-----
色緑-----
電源(V)乾電池-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました