ファクトリーサプライ用品技術窓口

リークフォーマー/NKホーマー

通常単価(税別)
9,754円
税込単価
10,729円
通常出荷日:19日目

【特長】・ガス・エアもれ検査液・わずかなもれでも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます・不燃性で化学反...

詳細を確認
  • 色
    微黄色透明
  • 容量(kg)
    15
  • 容量(ml)
    15000
  • JANコード
    4985329233628
  • 質量(g)
    16100.000000000002
  • トラスココード
    677-6005
  • 材質1
    界面活性剤、水

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

023362
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

023362の仕様・寸法情報

色
微黄色透明
容量(kg)
15
容量(ml)
15000
JANコード
4985329233628
質量(g)
16100.000000000002
トラスココード
677-6005
材質1
界面活性剤、水
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
023362
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,754円
( 10,729円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス・エアもれ検査液
・わずかなもれでも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます
・不燃性で化学反応による危険性がありません
・発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します
・NKホーマー15kg斗缶タイプ(品番023362)
・大容量使用時に
【用途】
・各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合面のガスもれ発見
・エアコン、冷蔵庫等の機器、配管接合部の冷媒ガスのもれ発見
・都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれ発見
・タイヤのエアーもれ検査

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークフォーマー/NKホーマーの型番023362のページです。 型番023362に関する仕様情報を記載しております。
リークフォーマー/NKホーマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リークフォーマー/NKホーマー
リークフォーマー
ガス漏れ検出液スプレー
TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml
アイ・G2 250ml
ビッグブルー (スタンダードタイプ)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)ジーエルサイエンストラスコ中山横浜油脂工業アサダ
通常価格9,754円1,147円6,714円 -1,022円1,387円2,786円 -
通常出荷日19日目2日目8日目1日目4日目1日目
色微黄色透明-----
容量(kg)15-----
容量(ml)15000-----
JANコード4985329233628-----
質量(g)16100.000000000002-----
よく一緒に購入される商品

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました