ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ワイヤーホイスト

通常単価(税別)
27,950円
税込単価
30,745円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体が軽量なので、持ち運びに便利で取り扱いも簡単です・巻取り過ぎを防ぐ上限リミット付です・ブ...

詳細を確認
  • 巻上速度(m/min)
    8
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • JANコード
    4963360505515
  • 質量(g)
    8800.0
  • トラスココード
    166-9275
  • 材質1
    ワイヤー:炭素鋼
  • 巻上モータ容量(kW)
    0.25
  • フック間最小距離(mm)
    390
  • 時間定格(min)
    5
  • 定格荷重(t)
    0.05
  • 標準揚程(m)
    10

型番:

DWH-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DWH-50の仕様・寸法情報

巻上速度(m/min)
8
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
3
JANコード
4963360505515
質量(g)
8800.0
トラスココード
166-9275
材質1
ワイヤー:炭素鋼
巻上モータ容量(kW)
0.25
フック間最小距離(mm)
390
時間定格(min)
5
定格荷重(t)
0.05
標準揚程(m)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWH-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,950円
( 30,745円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体が軽量なので、持ち運びに便利で取り扱いも簡単です
・巻取り過ぎを防ぐ上限リミット付です
・ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計です
【用途】
・荷物の吊り上げ・吊り下げ作業に
【材質】
・ワイヤー:炭素鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ワイヤーホイストの型番DWH-50のページです。 型番DWH-50に関する仕様情報を記載しております。
電動ワイヤーホイストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ワイヤーホイスト
電動ワイヤーホイスト60kg 20m
電動チェーンホイスト DCHシリーズ
電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ
電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ
電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業三菱電機トーヨーコーケン三菱電機
通常価格27,950円54,647円54,245円 -292,025円 -120,553円 -661,481円 -
通常出荷日1日目7日目1日目11日目〜1日目5日目〜
巻上速度(m/min)812----
電源(V)100100100---
電源コード長さ(m)333---
JANコード49633605055154963360910784----
質量(g)8800.09000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました