ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグタッチシート 両面カラー【10個入り】

通常単価(税別)
804円
税込単価
884円
通常出荷日:1日目

【特長】・両面色付きタイプのマグネットです【用途】・名前や文字を書き込んで、オフィスのスケジュール管理...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シートタイプ
  • 厚さ(mm)
    1
  • 長さ(mm)
    100
  • 幅(mm)
    30
  • パック入数(枚)
    10
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ゴム磁石
  • 材質2
    PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
複数
4976512031947
420-7318
青・白
1パック

10個入り

複数
4976512031961
420-7309
緑・黄
1パック

10個入り

複数
4976512031923
420-7315
赤・青
1パック

10個入り

複数
4976512031930
420-7316
赤・白
1パック

10個入り

ホワイト
4976512031978
420-7308
白・白
1パック

10個入り

複数
4976512031954
420-7303
黄・白
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
804円
( 884円 )
1日目
804円
( 884円 )
1日目
804円
( 884円 )
1日目
804円
( 884円 )
1日目
804円
( 884円 )
1日目
804円
( 884円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面色付きタイプのマグネットです
【用途】
・名前や文字を書き込んで、オフィスのスケジュール管理などに
【材質】
・ゴム磁石
・PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタッチシート 両面カラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタッチシート 両面カラー
両面カラーマグネットシート
マグタッチシート 両面 青×白
マグタッチシート 両面 黄×白
マグタッチシート 両面 赤×白
マグタッチシート 両面 赤×青
メーカーベロスアズワンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格804円1,103円759円759円759円759円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシートタイプカラーマグネットシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
厚さ(mm)1-----
長さ(mm)100-----
幅(mm)30-----
パック入数(枚)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト