ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーシャンプー

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた泡立ちとすすぎ力を実現したコーティング施工車対応のシャンプー・ボディコーティングを落と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    その他
  • その他
    詰替用
  • 質量(g)
    750.000
  • トラスココード
    267-8389
  • JANコード
    4541464150017
  • 容量(g)
    750
  • 容量(ml)
    700
  • 用途詳細
    洗車用品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST15001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST15001の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
その他
その他
詰替用
質量(g)
750.000
トラスココード
267-8389
JANコード
4541464150017
容量(g)
750
容量(ml)
700
用途詳細
洗車用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST15001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた泡立ちとすすぎ力を実現したコーティング施工車対応のシャンプー・ボディコーティングを落とさずに汚れだけをしっかり落とします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーシャンプーの型番ST15001のページです。 型番ST15001に関する仕様情報を記載しております。
カーシャンプーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーシャンプー
鉄粉クリーナー ボディ用
虫とりクリーナー
門型洗車機専用 Kシャンプー
排水パイプ用洗浄剤 パイプクリーナーL
スーパーセーフティ フロアー洗浄 18L
メーカーエステーエステーエステー古河薬品工業ニイタカイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,1902,0201,0999,1432,8305,923
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプ洗剤クリーナークリーナー--洗剤
用途その他その他その他--機械、部品、設備、床用
その他詰替用-----
質量(g)750.000393.000367.000---
トラスココード267-8389267-8390267-8378---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました