17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【特長】・燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です・USでは最も名前の通った添加剤として50年以上...

詳細を確認
  • 茶褐色
  • 材質1
    主成分:

ご注意

  • ガソリンエンジンには使用しないでください。
  • 商品画像はTR43568P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

TR43568P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR43568Pの仕様・寸法情報

茶褐色
容量(L)
0.237
容量(ml)
237
質量(g)
260.000
トラスココード
195-6134
材質1
主成分:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TR43568P

容量(L)

容量(ml)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.237
237
260.000
195-6134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です
・USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります
・4℃以上の周辺温度での使用を推奨し、その他はオールシーズンと同様の性能を持っています
・燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します
・燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます
・燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します
・セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します
・水分離性能を向上させます
・大気温度4℃以上の使用を念頭に開発されております
【材質】
・主成分:

ご注意

  • ガソリンエンジンには使用しないでください。
  • 商品画像はTR43568P型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)の型番TR43568Pのページです。 型番TR43568Pに関する仕様情報を記載しております。
ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディーゼル燃料用添加剤(ウォームウェザー)
ギヤオイル添加剤 モリコンクスーパー100
オイル添加剤 モリコンクM100
BiRAL T&D 高濃度潤滑油添加剤
アワコンスリック(入線用潤滑剤)
αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)
メーカーPARKER住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤スガイケミーDENSANトラスコ中山
通常価格1,3805,4824,3925,069 -2,3991,740
通常出荷日1日目1日目1日目3日目〜1日目1日目
茶褐色-----
材質1主成分:-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト