ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 替えペン先【5個入り】

通常単価(税別)
583円
税込単価
641円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガテン無敵マーカーPROオノ型専用替えペン先です・強化型ペン先で耐摩耗性に優れています

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MSIN-GM550-5P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MSIN-GM550-5Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
替芯
色
白
形状
ペン
JANコード
4902071598355
質量(g)
2.1
トラスココード
250-4000
詳細タイプ
オノ型
筆記線幅(mm)
4.5~5

型番リスト

表示件数
型番
MSIN-GM550-5P
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
583円
( 641円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガテン無敵マーカーPROオノ型専用替えペン先です
・強化型ペン先で耐摩耗性に優れています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 替えペン先の型番MSIN-GM550-5Pのページです。 型番MSIN-GM550-5Pに関する仕様情報を記載しております。
マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 替えペン先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックインキ ガテン無敵マーカーPRO 替えペン先
マジックインキ 替ペン先
マジックインキ大型
マジックインキ 極太 黒
マジックインキ 極太 赤
マジックインキ 極太 青
メーカー寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業
通常価格583円2,723円451円628円628円628円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替芯-----
色白-----
形状ペン-----
JANコード4902071598355-----
質量(g)2.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました