ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護メガネ(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付

通常単価(税別)
4,159円
税込単価
4,575円
通常出荷日:5日目

【特長】・希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです・曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいで...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 曇り止め
    有
  • UVカット
    有
  • 耐静電性
    無
  • 傷防止
    有
  • レンズ交換
    無
  • コーティング
    両面ハード、両面曇り止めコート
  • タイプ
    オーバーグラス
  • ノーズパッド
    一体成型
  • フレーム色
    ブラック
  • レンズ色
    クリア
  • 高さ(mm)
    48
  • 長さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    160
  • レンズ厚(mm)
    2
  • テンプル色
    ブラック
  • マスク併用可否
    可
  • メガネ併用可否
    可
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    フレーム・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 拡大率(倍)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

拡大率(倍)

最小発注数量
4531588026404
659-5813
1.4
1個
4531588026411
659-5817
1.6
1個
4531588026428
659-5816
1.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,159円
( 4,575円 )
5日目
4,159円
( 4,575円 )
5日目
4,159円
( 4,575円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・希少な遠近両用、拡大鏡付保護グラスです
・曇り止めコートで快適、ハードコートで傷がつきにくいです
【材質】
・フレーム・レンズ:ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ(オーバーグラスタイプ)拡大鏡付
帽子に掛ける保護グラス(屋外用)
帽子に掛ける保護グラス専用ヘルメットインナー
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社山本光学トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,159円5,178円2,798円3,222円1,002円3,441円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ取付型メガネその他-一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め有無---有
UVカット有有-有-有
耐静電性無無----
傷防止有有---有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト