ファクトリーサプライ用品技術窓口

チャック付ポリ袋 シルバー【100個入り】

通常単価(税別)
1,919
税込単価
2,111
通常出荷日:1日目

【特長】・中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です・検査キット等でのプライバシー保護...

詳細を確認
  • シルバー
  • JANコード
    4909767163552
  • トラスココード
    245-1449
  • 質量(g)
    166.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ガゼット幅(mm)
    0
  • 横(mm)
    100
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 縦(mm)
    140

ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。

型番:

SI-E-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

SI-E-5の仕様・寸法情報

シルバー
JANコード
4909767163552
トラスココード
245-1449
質量(g)
166.000
材質1
ポリエチレン(PE)
ガゼット幅(mm)
0
横(mm)
100
厚さ(mm)
0.05
縦(mm)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-E-5
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,919
( 2,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が透けにくいシルバー着色のチャック付ポリエチレン袋です
・検査キット等でのプライバシー保護や、医薬品等の保管における遮光効果(完全に遮光するものでは無い)を備えています
・封入物や封入日時等が書き込める白ベタ印刷付きです
・安全・安心の日本製です
・プライバシー保護や、遮光効果を期待出来ます
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付ポリ袋 シルバーの型番SI-E-5のページです。 型番SI-E-5に関する仕様情報を記載しております。
チャック付ポリ袋 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック付ポリ袋 シルバー
チャック袋 「ラミジップ」 LZ 平袋ナイロンタイプ
チャック袋 「ラミジップ」 LZ-D 平袋ナイロンタイプ
チャック袋 「ラミジップ] LA-E アルミ吊り下げタイプ
チャック付ポリ袋"ユニパック"シルバー
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
メーカーセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチセイニチ
通常価格1,91945,25343,14155,5613,162 -363 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目
シルバー---シルバー透明
JANコード4909767163552490976741011349097674101064909767410311--
トラスココード245-1449584-3359584-3341584-3294--
質量(g)166.0009088.0007700.0009600--
材質1ポリエチレン(PE)NY15/PE60NY15/PE60PET12/SPE15/AL7/SPE15/PE40ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト