ファクトリーサプライ用品技術窓口

首掛け充電式LEDライト Onez OZ-R2X

通常単価(税別)
7,295円
税込単価
8,025円
通常出荷日:4日目

【特長】・マグネット式で取り外してハンディライトとしても使用可能です・首にかけるパーツを使用することで...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    マグネット付
  • 明るさ (lm)
    400
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    防滴
  • その他
    オプション
  • 照射角度 (°)
    84
  • JANコード
    4950654051940
  • トラスココード
    645-3659
  • 奥行(mm)
    28
  • 高さ(mm)
    103.5
  • 幅(mm)
    28
  • 質量(g)
    335
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源詳細
    専用充電池
  • 最大点灯時間
    7時間(SMD Hi)/14時間(SMD Eco)/5時間(COB Hi)/13時間(COB Eco)/20時間(COB Red Flash)
  • 容量(Ah)
    2000m
  • 点灯パターン
    SMD:Hi-Eco-OFF(スイッチ長押し 側面COB LEDに切り替わり)、COB:Hi-Eco-Red Flash-OFF
  • 照射距離
    98m(SMD Hi)/71m(SMD Eco)/13m(COB Hi)/9m(COB Eco)/-m(COB Red Flash)
  • 落下耐久
    1m
  • 充電時間 (h)
    4
  • 付属品
    首掛けパーツ、Type-C充電ケーブル×2本
  • 電池寿命
    充・放電約300回
  • 保護等級
    IP64(耐塵・防滴)
  • 明るさ詳細
    400lm(SMD Hi)、1本時200lm/200lm(SMD Eco)、1本時100lm/260lm(COB Hi)、1本時130lm/130lm(COB Eco)、1本時65lm/-lm(COB Red Flash)

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OZ-R2X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OZ-R2Xの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
マグネット付
明るさ(lm)
400
電源
充電式
特殊用途
防滴
その他
オプション
照射角度(°)
84
JANコード
4950654051940
トラスココード
645-3659
奥行(mm)
28
高さ(mm)
103.5
幅(mm)
28
質量(g)
335
材質1
ABS樹脂
電源詳細
専用充電池
最大点灯時間
7時間(SMD Hi)/14時間(SMD Eco)/5時間(COB Hi)/13時間(COB Eco)/20時間(COB Red Flash)
容量(Ah)
2000m
点灯パターン
SMD:Hi-Eco-OFF(スイッチ長押し 側面COB LEDに切り替わり)、COB:Hi-Eco-Red Flash-OFF
照射距離
98m(SMD Hi)/71m(SMD Eco)/13m(COB Hi)/9m(COB Eco)/-m(COB Red Flash)
落下耐久
1m
充電時間(h)
4
付属品
首掛けパーツ、Type-C充電ケーブル×2本
電池寿命
充・放電約300回
保護等級
IP64(耐塵・防滴)
明るさ詳細
400lm(SMD Hi)、1本時200lm/200lm(SMD Eco)、1本時100lm/260lm(COB Hi)、1本時130lm/130lm(COB Eco)、1本時65lm/-lm(COB Red Flash)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OZ-R2X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,295円
( 8,025円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式で取り外してハンディライトとしても使用可能です
・首にかけるパーツを使用することで両手がふさがらず手元を照射することが可能です
【用途】
・暗所での軽作業などに
・機器のメンテナンスで作業場所を照らす必要がある場合に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首掛け充電式LEDライト Onez OZ-R2Xの型番OZ-R2Xのページです。 型番OZ-R2Xに関する仕様情報を記載しております。
首掛け充電式LEDライト Onez OZ-R2Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首掛け充電式LEDライト Onez OZ-R2X
充電式LEDヘッドライト 黒色
充電式キーライト
充電式LEDセーフティバンド A02R
電池式LEDヘッドライト
充電式高出力COB LEDヘッドライト
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格7,295円7,685円1,738円3,337円4,773円7,615円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品の種類LED-----
形状マグネット付-----
明るさ(lm)400-----
電源充電式-----
特殊用途防滴-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました