ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスター FNC-JB01S

通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:1日目

【特長】・逆さ噴射可能で液漏れしない・フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製・安全安心の2ピ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター
  • 仕様
    スプレー
  • 燃性
    不燃性
  • JANコード
    4545563498681
  • 質量(g)
    443
  • トラスココード
    385-7464
  • 材質1
    主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素(CO2)
  • 容量(ml)
    350
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 付属品
    チューブ

ご注意

  • 可燃性のガスを使用していますので、火気と高温にご注意ください。
  • 40度以上となる所に置かないこと。火の中に入れないこと。
  • 材質がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 使い切って捨てること。(処分方法は各自治体の指示に準拠)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FNC-JB01S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FNC-JB01Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
スプレー
燃性
不燃性
JANコード
4545563498681
質量(g)
443
トラスココード
385-7464
材質1
主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素(CO2)
容量(ml)
350
グリーン購入法適合品
適合
付属品
チューブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FNC-JB01S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆さ噴射可能で液漏れしない
・フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製
・安全安心の2ピース缶採用
・逆さで吹ける、ノンフロンエアダスター
【用途】
・精密機器のホコリ飛ばしに
・工具・機械類のメンテナンスに
【材質】
・主成分:ジメチルエーテル(DME)、二酸化炭素(CO2)

ご注意

  • 可燃性のガスを使用していますので、火気と高温にご注意ください。
  • 40度以上となる所に置かないこと。火の中に入れないこと。
  • 材質がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 使い切って捨てること。(処分方法は各自治体の指示に準拠)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター FNC-JB01Sの型番FNC-JB01Sのページです。 型番FNC-JB01Sに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター FNC-JB01Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター FNC-JB01S
ノンフロンエアブロワー
エアダスター
Z-288エアダスター
Z-283エアダスター
エアダスター 98-0492
メーカーナカバヤシナカバヤシケニスアズワンアズワン三商
通常価格794円1,040円1,096円1,122円3,668円3,840円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプエアダスターエアダスターエアダスター--エアダスター
仕様スプレースプレースプレー--スプレー
燃性不燃性不燃性可燃性--不燃性
JANコード45455634986814902205446781----
質量(g)443444----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました