17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ゴミ袋 重量物対応【10~20個入り】

通常単価(税別)
7271,857
税込単価
8002,043
通常出荷日:1日目

【特長】・厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です【材質】・LLDPE

  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 透明
  • 材質1
    LLDPE

ご注意

  • 商品画像はPL210型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
520
600
20
4521684100412
570.0
579-2084
1パック

20個入り

650
800
45
4521684100429
950.0
579-2152
1パック

15個入り

800
900
70
4521684100436
1320.0
579-2050
1パック

10個入り

900
1000
90
4521684100443
1650.0
579-0547
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
727
( 800 )
1日目
1,100
( 1,210 )
1日目
1,523
( 1,675 )
1日目
1,857
( 2,043 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です
【材質】
・LLDPE

ご注意

  • 商品画像はPL210型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ゴミ袋 重量物対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ゴミ袋 重量物対応
業務用ゴミ袋 重量物対応
業務用重量物対応
業務用重量物対応
ポリ袋 45Lタイプ
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格727-2,4631,046972 -357 -266
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目〜7日目
厚さ(mm)0.10.10.080.080.050.03
透明透明透明透明-
材質1LLDPELLDPELLDPELLDPELLDPE-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト