17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ゴミ袋 重量物対応【6個入り】

通常単価(税別)
2,463
税込単価
2,709
通常出荷日:1日目

【特長】・厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく、丈夫です【材質】・LLDPE

  • 横(mm)
    1000
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 縦(mm)
    1200
  • 透明
  • 容量(L)
    120
  • JANコード
    4521684100450
  • 質量(g)
    2200.0
  • トラスココード
    597-9279
  • 材質1
    LLDPE

型番:

PL1210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

PL1210の仕様・寸法情報

横(mm)
1000
厚さ(mm)
0.1
縦(mm)
1200
透明
容量(L)
120
JANコード
4521684100450
質量(g)
2200.0
トラスココード
597-9279
材質1
LLDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL1210
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,463
( 2,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく、丈夫です
【材質】
・LLDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ゴミ袋 重量物対応の型番PL1210のページです。 型番PL1210に関する仕様情報を記載しております。
業務用ゴミ袋 重量物対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ゴミ袋 重量物対応
スタンダード ポリ袋 45Lタイプ カラー
エコマーク取得 再生原料40%+LLDPEタイプ ポリ袋
小型用ポリ袋
ポリ袋 45Lタイプ
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ カラー
メーカージャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックスジャパックス
通常価格2,463266527203 -357 -500
通常出荷日1日目7日目7日目7日目1日目〜7日目
横(mm)1000650900400650800
厚さ(mm)0.10.030.040.0250.050.04
縦(mm)12008001000500800900
透明半透明---
容量(L)1204590104570
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト