ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットバンド(両面仕様) 識別カバー

通常単価(税別)
694円
税込単価
763円
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします【用途】・職務や役割分けの目印と...

詳細を確認
  • 質量(g)
    12.000
  • 材質1
    PPフィルム

ご注意

  • 商品画像はHBC-A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

表示内容

最小発注数量
4989999612783
206-6080
合図者
1個
4989999612790
206-6081
職長
1個
4989999612806
206-6082
作業指揮者
1個
4989999612776
206-6083
玉掛
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694円
( 763円 )
1日目
694円
( 763円 )
1日目
694円
( 763円 )
1日目
694円
( 763円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします
【用途】
・職務や役割分けの目印として
【材質】
・PPフィルム

ご注意

  • 商品画像はHBC-A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットバンド(両面仕様) 識別カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットバンド(両面仕様) 識別カバー
ヘルメット用インナー紙帽子
TRUSCO ヘルメット用反射シール
ヘルメット用インナー紙帽子(120枚入)
ヘルメット用丸型紙帽子(120枚入)
TRUSCO ハニカムインナーキャップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格694円81,797円1,111円7,461円6,994円3,105円
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)12.00015000.028.0001400.01800.040.000
材質1PPフィルム不織布ガラスビーズ入りアクリル系樹脂不織布紙ナイロン67%、ポリエステル33%
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト