ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マキタ 充電式集じん機VC750D |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
【特長】
・京セラ集じん機、クリーナー専用オプション(ダストパック)です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ムラコシ
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
5通常価格(税別):224,874円~

コトヒラ工業
ヒューム吸煙装置
0通常価格(税別):196,081円~

淀川電機製作所
超小型集じん機セット
0通常価格(税別):133,949円~

アマノ
IX-5用フィルター
0通常価格(税別):120,444円

トラスコ中山
制御盤イージーフィルター (難燃タイプ)
0通常価格(税別):2,610円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~