ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ねじシャックル (スチール製)
トラスコ中山
ホイストリング
象印
ステンレス Sカン
水本機械製作所
  • <
  • >

ドロップリング

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 商品タイプ詳細
    ドロップリング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

W(mm)

D(mm)

L(mm)

S(mm)

最小発注数量
0.007
4982970428229
204-7108
20
27
5
54
8
1個
0.01
4982970428236
204-8798
36
35
6
65
9
1個
0.015
4982970428243
204-7196
74
41
8
81
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854円
( 939円 )
1日目
947円
( 1,042円 )
1日目
1,202円
( 1,322円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナットを回すだけで簡単に開閉できます
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドロップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドロップリング
ステンレス スナップフックA型(リング付)
ステンレス オープンフックA型(リング付)
ステンレス スナップフック AE型(リング付)
リングナット ウィットねじ
ステンレス環付スナップフック NA型(リング付)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格854円-924円 -1,216円 -884円 -1,241円970円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他フックフックフックアイボルトフック
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
商品タイプ詳細ドロップリング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト