ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレー

通常単価(税別)
2,069
税込単価
2,276
通常出荷日:1日目

【特長】・換気扇の油汚れをブロックします・たまった油汚れはお湯で落とせます・スプレーして乾かすと、親水...

詳細を確認
  • 透明
  • JANコード
    4550309051587
  • トラスココード
    239-0022
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    界面活性剤
  • 容量(ml)
    280

ご注意

  • ファン、フィルター、整流板は取り外して、胸よりも低い位置でスプレーする。
  • 使えない場所:IHコンロ、五徳など火気のあるところ、撥油コーティング等特殊加工されたところ。

型番:

KPCS-280
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KPCS-280の仕様・寸法情報

透明
JANコード
4550309051587
トラスココード
239-0022
質量(g)
360.000
材質1
界面活性剤
容量(ml)
280

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KPCS-280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,069
( 2,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・換気扇の油汚れをブロックします
・たまった油汚れはお湯で落とせます
・スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します
・お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます
【用途】
・レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に
【材質】
・界面活性剤

ご注意

  • ファン、フィルター、整流板は取り外して、胸よりも低い位置でスプレーする。
  • 使えない場所:IHコンロ、五徳など火気のあるところ、撥油コーティング等特殊加工されたところ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレーの型番KPCS-280のページです。 型番KPCS-280に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト(TM)換気扇コーティングスプレー
取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX
取り替え式トイレクリーナー 除菌・防汚EX取替えスポンジ
スコッチ・ブライトツイスト協力万能クリーナー
スコッチ・ブライトシャープシューターつけかえ用ボトル
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,0698097615537,0621,258
通常出荷日1日目4日目4日目4日目11日目11日目
透明パープルブルーブルー--
JANコード455030905158745503093783014550309377694455030933876349016909439734901690222597
トラスココード239-0022632-8191632-8179632-8188100-1729108-5138
質量(g)360.00072.00084.00060.0002300.0560.000
材質1界面活性剤スポンジ:ポリエステルアルコール系(陰イオン)界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、高級アルコール系非イオン界面活性剤、重曹スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系)、親水化剤、クエン酸スポンジ:ポリエステル、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム、直鎖アルキンベンゼン系界面活性剤)、親水化剤--

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト